(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CCC2081
超硬カッタースーパーファインクロスカットカーバイドバー ARG カーバイドバー

超硬カッタースーパーファインクロスカットカーバイドバー CCC2081

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,015円
税込単価
2,217円

【特長】・ハイグレードなカーバイドバーパウダーで焼成されたカッターです・精密鉄...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CCC2081 解除

Loading...

CCC2081 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCC2081

シリンダー先丸型
2.3
14

1個

2,015( 2,217円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイグレードなカーバイドバーパウダーで焼成されたカッターです
・精密鉄工ヤスリの様な細かい刃切りで、滑らかな切削を実現します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

CCC2081で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッタースーパーファインクロスカットカーバイドバーの型番CCC2081のページです。
型番CCC2081に関する仕様情報を記載しております。

超硬カッタースーパーファインクロスカットカーバイドバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CCC2071
CCC2072
CCC2082
CCC2083
CCC2084
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)

2,015円

( 2,217円 )
1個 あり

6日目

先丸木型6.313

2,015円

( 2,217円 )
1個 あり

6日目

コーン先丸型4.214

2,015円

( 2,217円 )
1個 あり

6日目

ポイント型2.314

2,015円

( 2,217円 )
1個 あり

5日目

楕円型2.36

2,015円

( 2,217円 )
1個 あり

6日目

コーン先丸型2.310

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました