(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CTF2001
超硬カッターチタンコートEFクロスカットカーバイドバー ARG カーバイドバー

超硬カッターチタンコートEFクロスカットカーバイドバー CTF2001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,124円
税込単価
3,436円

【特長】・歯科用のカッターにチタンコート処理をしたカーバイドバーです・切削粉の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CTF2001 解除

Loading...

CTF2001 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTF2001

シリンダー型
6.4
13
コース

1個

3,124( 3,436円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯科用のカッターにチタンコート処理をしたカーバイドバーです
・切削粉の付着や目詰まりを抑制し切れ刃の耐久性も向上いたしました

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

CTF2001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッターチタンコートEFクロスカットカーバイドバーの型番CTF2001のページです。
型番CTF2001に関する仕様情報を記載しております。

超硬カッターチタンコートEFクロスカットカーバイドバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CTF2002
CTF2003
CTF2004
CTF2005
CTF2006
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)
仕様

3,124円

( 3,436円 )
1個 あり

6日目

シリンダー型6.413ミディアム

3,124円

( 3,436円 )
1個 あり

6日目

シリンダー型6.413ファイン

3,124円

( 3,436円 )
1個 あり

6日目

シリンダー先丸型613.5コース

3,124円

( 3,436円 )
1個 あり

6日目

シリンダー先丸型613.5ミディアム

3,124円

( 3,436円 )
1個 あり

6日目

シリンダー先丸型613.5ファイン

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました