(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CTC2012
超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー ARG カーバイドバー

超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバー CTC2012

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,015円
税込単価
2,217円

【特長】・ネイルアート用に開発された特殊切れ刃のカーバイドバーです・切削力をネ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CTC2012 解除

Loading...

CTC2012 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTC2012

ポイント型
2.3
14

1個

2,015( 2,217円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネイルアート用に開発された特殊切れ刃のカーバイドバーです
・切削力をネイル用に調整し安全面にも配慮しました
・表面はチタンコートされているので、爪やアクリルなどの切削粉の付着や目詰まりを極力防ぎ、見た目にも美しいゴールド仕上げとなっております
・同一形状のカッターで、「ファイン/細目」「ミディアム/中目」「コース/粗目」の3種類のカットを用意しました
・用途に合わせて使い分け下さい

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

CTC2012で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバーの型番CTC2012のページです。
型番CTC2012に関する仕様情報を記載しております。

超硬カッターチタンコートファインクロスカットカーバイドバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CTC2001
CTC2002
CTC2011
CTC2013
CTC2014
CTC2015
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)

2,015円

( 2,217円 )
1個 あり

5日目

シリンダー型6.713

2,015円

( 2,217円 )
1個 あり

6日目

コーン先丸型4.413

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

シリンダー先丸型2.314

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

シリンダー先丸型2.38

2,015円

( 2,217円 )
1個 あり

6日目

コーン先丸型2.38

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

逆テーパー型2.36.3

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました