(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬カッターチタンコート逆刃EFクロスカットカーバイドバー

超硬カッターチタンコート逆刃EFクロスカットカーバイドバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,124円
税込価格
3,436円

左利きの方専用に逆方向に刃付けした、逆回転(Reverse)専用のネイルアート...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シリンダー先丸型
6
13.5
ミディアム

1個

3,124( 3,436円 )

6日目

シリンダー先丸型
6
13.5
ファイン

1個

3,124( 3,436円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

左利きの方専用に逆方向に刃付けした、逆回転(Reverse)専用のネイルアート用のカーバイドバーです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッターチタンコート逆刃EFクロスカットカーバイドバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました