(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBC2004
超硬カッターチップカットカーバイドバー ARG カーバイドバー

超硬カッターチップカットカーバイドバー CBC2004

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,721円
税込単価
2,993円

【特長】・切り粉が細かく分断されるように、シングルカットにチップブレーカーとい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CBC2004 解除

Loading...

CBC2004 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBC2004

コーン先丸型
4
14

1個

2,721( 2,993円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切り粉が細かく分断されるように、シングルカットにチップブレーカーという返しの溝が1つついているのが特徴です
・刃の入りがスムーズで、切削時の振れが抑えられ扱いやすいカッターです
【用途】
・金属、非鉄金属、ステンレス、合金鋼などの切削に幅広くご使用いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

CBC2004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッターチップカットカーバイドバーの型番CBC2004のページです。
型番CBC2004に関する仕様情報を記載しております。

超硬カッターチップカットカーバイドバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CBC2001
CBC2002
CBC2003
CBC2011
CBC2012
CBC2013
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)

2,968円

( 3,265円 )
1個 あり

6日目

シリンダー型6.412.7

2,968円

( 3,265円 )
1個 あり

6日目

シリンダー先丸型6.412.7

2,968円

( 3,265円 )
1個 あり

6日目

木型6.412.7

1,539円

( 1,693円 )
1個 あり

6日目

シリンダー型2.310

1,539円

( 1,693円 )
1個 あり

6日目

コーン先切型2.310

1,539円

( 1,693円 )
1個 あり

6日目

木型2.35.4

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました