(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CCC2052
超硬カッターファインクロスカットカーバイドバー ARG カーバイドバー

超硬カッターファインクロスカットカーバイドバー CCC2052

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,868円
税込単価
2,055円

高品質なタングステンカーバイド鋼から生まれ、最適なブレードの角度とデザイン及び...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CCC2052 解除

Loading...

CCC2052 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCC2052

シリンダー先丸型
6.7
13

1個

1,868( 2,055円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高品質なタングステンカーバイド鋼から生まれ、最適なブレードの角度とデザイン及びリリーフチャンネル(起状のみぞ)が、高い切削能力と長寿命を可能にし、コスト削減を実現しました。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

CCC2052で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッターファインクロスカットカーバイドバーの型番CCC2052のページです。
型番CCC2052に関する仕様情報を記載しております。

超硬カッターファインクロスカットカーバイドバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CCC2051
CCC2053
CCC2054
CCC2055
CCC2056
CCC2057
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

シリンダー型6.713

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

先丸木型6.414

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

先丸木型6.214

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

先丸木型6.411

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

先丸木型4.314

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

先丸木型4.214

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました