(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CCC2031
超硬カッターミディアムクロスカットカーバイドバー ARG カーバイドバー

超硬カッターミディアムクロスカットカーバイドバー CCC2031

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,868円
税込単価
2,055円

【特長】・シングル多刃に返しの刃が多数ついているので硬い物がよく削れます【用途...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CCC2031 解除

Loading...

CCC2031 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CCC2031

シリンダー型
6.4
13

1個

1,868( 2,055円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シングル多刃に返しの刃が多数ついているので硬い物がよく削れます
【用途】
・切削粉が細かくなります
・金属・非鉄金属・ステンレス・合金鋼の切削に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

Loading...

CCC2031で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッターミディアムクロスカットカーバイドバーの型番CCC2031のページです。
型番CCC2031に関する仕様情報を記載しております。

超硬カッターミディアムクロスカットカーバイドバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CCC2032
CCC2033
CCC2034
CCC2035
CCC2036
CCC2037
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 刃径
(mm)
刃長
(mm)

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

シリンダー先丸型6.413

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

先丸木型6.413.5

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

先丸木型614

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

先丸木型610

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

先丸木型4.214

1,868円

( 2,055円 )
1個 あり

6日目

コーン先切型6.413

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました