(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SD040503N
ビリファイドボンドCBNボラゾン ケンマヨウヒン

ビリファイドボンドCBNボラゾン SD040503N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,612円
税込単価
12,773円

【特長】・CBN砥粒をビトリファイドボンドと混合して焼成した、多気孔タイプの砥...

詳細情報を確認する

型番

SD040503N 解除

Loading...

SD040503N の仕様・寸法情報

型番
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
軸径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SD040503N

4
5
3

1個

11,612( 12,773円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBN砥粒をビトリファイドボンドと混合して焼成した、多気孔タイプの砥石です
・機械研削用の高剛性、高精度な砥石で目立てのためのドレスも不要です

カタログ

 

Loading...

SD040503Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビリファイドボンドCBNボラゾンの型番SD040503Nのページです。
型番SD040503Nに関する仕様情報を記載しております。

ビリファイドボンドCBNボラゾンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SD030503N
SD050503N
SD060603N
SD060605N
SD070705N
SD070706N
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ダイヤ部最大径
(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ
(mm)
軸径
(mm)

11,504円

( 12,654円 )
1個 あり

9日目

353

11,722円

( 12,894円 )
1個 あり

9日目

553

11,830円

( 13,013円 )
1個 あり

9日目

663

11,938円

( 13,132円 )
1個 あり

9日目

665

12,264円

( 13,490円 )
1個 あり

9日目

775

12,480円

( 13,728円 )
1個 あり

9日目

776

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました