(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESP2021
バッファービット【6個入り】 ARG ジクツキトイシ

バッファービット ESP2021

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,822円
税込単価
3,104円

弾性に優れ、なめらかな作業性に加え形状になじみが良く、仕上げ加工に適しています...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

ESP2021 解除

Loading...

ESP2021 の仕様・寸法情報

型番
形状
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESP2021

コーン先丸
500
10
20

1パック

6個入り

2,822( 3,104円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

弾性に優れ、なめらかな作業性に加え形状になじみが良く、仕上げ加工に適しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

ESP2021で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッファービットの型番ESP2021のページです。
型番ESP2021に関する仕様情報を記載しております。

バッファービットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ESP2022
ESP2023
ESP2024
ESP2025
ESP2026
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 粒度(#) 砥石径
(mm)
砥石長
(mm)

2,822円

( 3,104円 )

6個入り

1パック あり

5日目

コーン先丸10001020

2,822円

( 3,104円 )

6個入り

1パック あり

5日目

コーン先丸30001020

2,217円

( 2,439円 )

6個入り

1パック あり

5日目

砲弾500516

2,217円

( 2,439円 )

6個入り

1パック あり

5日目

砲弾1000516

2,217円

( 2,439円 )

6個入り

1パック あり

5日目

砲弾3000516

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました