(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ECP3001
セラミックポイント/ホイール【12個入り】 ARG ジクツキトイシ

セラミックポイント/ホイール ECP3001

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,822円
税込単価
3,104円

【特長】・ゴムがシリコンポイントより硬質になるため減りが少なくより長くご使用い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ECP3001 解除

Loading...

ECP3001 の仕様・寸法情報

型番
形状
粒度(#)
軸径(mm)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECP3001

円筒
80
3
10
20

1パック

12個入り

2,822( 3,104円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムがシリコンポイントより硬質になるため減りが少なくより長くご使用いただけます
【用途】
・非鉄金属、合金鋼、ステンレス、一般鋼に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

ECP3001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラミックポイント/ホイールの型番ECP3001のページです。
型番ECP3001に関する仕様情報を記載しております。

セラミックポイント/ホイールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ECP3002
ECP3003
ECP3004
ECP3005
ECP3006
ECP3007
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 粒度(#) 軸径
(mm)
砥石径
(mm)
砥石長
(mm)

2,822円

( 3,104円 )

12個入り

1パック あり

6日目

コーン先丸8031020

2,217円

( 2,439円 )

12個入り

1パック あり

6日目

円筒803615

2,217円

( 2,439円 )

12個入り

1パック あり

6日目

砲弾803615

2,217円

( 2,439円 )

12個入り

1パック あり

6日目

円盤80軸無223

2,822円

( 3,104円 )

12個入り

1パック あり

5日目

円筒12031020

2,822円

( 3,104円 )

12個入り

1パック あり

6日目

コーン先丸12031020

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました