(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラダイヤストーン

セラダイヤストーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,700円
税込単価
4,070円

【特長】・ダイヤモンド砥粒を高密度に含有させて焼成した、高研削力と高耐久性のダ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

DCA2005 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
形状
砥石径(mm)
砥石長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCA2005

円盤
22
2

1個

3,700( 4,070円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド砥粒を高密度に含有させて焼成した、高研削力と高耐久性のダイヤモンド砥石です
【用途】
・焼入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 

DCA2005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セラダイヤストーンの型番DCA2005のページです。
型番DCA2005に関する仕様情報を記載しております。

セラダイヤストーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました