(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TD101
超硬ルーマードリル ケンマヨウヒン

超硬ルーマードリル TD101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,940円
税込単価
6,534円

【特長】・超微粉超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです・刃先は、鋼...

詳細情報を確認する

Loading...

TD101 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD101

0.3
5

1個

5,940( 6,534円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超微粉超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです
・刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です
【用途】
・一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です

Loading...

TD101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬ルーマードリルの型番TD101のページです。
型番TD101に関する仕様情報を記載しております。

超硬ルーマードリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TD102
TD103
TD104
TD105
TD106
TD107
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)

5,940円

( 6,534円 )
1個 あり

7日目

0.46

5,940円

( 6,534円 )
1個 あり

7日目

0.56

5,940円

( 6,534円 )
1個 あり

7日目

0.67

5,940円

( 6,534円 )
1個 あり

7日目

0.78

5,940円

( 6,534円 )
1個 あり

7日目

0.88

5,940円

( 6,534円 )
1個 あり

7日目

0.98

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました