(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TD201
ハイスピードスチール ルーマードリル ケンマヨウヒン

ハイスピードスチール ルーマードリル TD201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,960円
税込単価
4,356円

ハイスピードスチール,ルーマードリル。銅、アルミ等の比較的柔らかい金属から、ア...

詳細情報を確認する

Loading...

TD201 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD201

0.5
9

1個

3,960( 4,356円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイスピードスチール,ルーマードリル。
銅、アルミ等の比較的柔らかい金属から、アクリル、プラスチック等にも穴あけができます。

Loading...

TD201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスピードスチール ルーマードリルの型番TD201のページです。
型番TD201に関する仕様情報を記載しております。

ハイスピードスチール ルーマードリルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TD202
TD204
TD206
TD207
TD208
TD209
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)

3,960円

( 4,356円 )
1個 あり

7日目

0.69

3,960円

( 4,356円 )
1個 あり

7日目

0.811

3,960円

( 4,356円 )
1個 あり

7日目

111

3,960円

( 4,356円 )
1個 あり

7日目

1.211

3,960円

( 4,356円 )
1個 あり

7日目

1.411

3,960円

( 4,356円 )
1個 あり

7日目

1.612

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました