(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクグラインダー GWS750-100I

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクグラインダー GWS750-100I

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,200円 11,810円
税込単価
13,420円 12,991円

【特長】・ディスクグラインダー・握りやすいグリップデザインで確実な作業が可能・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ディスクグラインダー
  • 砥石径(mmφ):
    100
  • 変速機能有無:
  • 無負荷回転数(min-1):
    11000
  • 2重絶縁機能有無:
  • 電源(V):
    100(50-60Hz)
  • 消費電力(W):
    750
  • コード長さ(m):
    2.5
  • サイズ:
    (H)100×(W)270mm
  • スピンドル径:
    M10×1.5
  • 砥石取付穴径(mmφ):
    15

型番

GWS750-100I 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GWS750-100I

1個

12,200円

11,810

( 12,991円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ディスクグラインダー
・握りやすいグリップデザインで確実な作業が可能
・最大出力1060Wのハイパワー
・脱落防止付新保護カバー
・4方向ヘッドで切断作業も楽々
・スパイラルギア採用で耐久性アップ、騒音低減
・コンパクトギアヘッドで狭所作業もOK
・防じん性能の向上により耐久性がさらにアップ
・再始動安全機構
・キックバック防止機構
・ソフトスタート
・国際規格に基づいた安全な保護カバー、2アクションスイッチを採用しています
・ハイパワー750Wです
【用途】
・各種金属などへの研磨・研削
・タイルコンクリートへの溝入れ
・サビ落とし

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクグラインダー GWS750-100Iの型番GWS750-100Iのページです。
型番GWS750-100Iに関する仕様情報を記載しております。

ディスクグラインダー GWS750-100Iのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました