(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MC精密アングルプレート(T溝タイプ、取付穴付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GTP630
MC精密アングルプレート(T溝タイプ、取付穴付き) ジグベース

通常単価(税別)
760,750円
税込単価
836,825円

T溝仕様で汎用的に使用可能。横型マシニングセンター用取付穴があいています。

詳細情報を確認する

  • 取付穴径(φmm):
    18
  • 取付穴数:
    6
  • 材質:
    FC250
  • 熱処理:
    焼鈍
  • 表面処理:
    塗装(黒皮部)

Loading...

 
カタログを表示

GTP630 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
A(mm)
B(mm)
C(mm)
仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GTP630

600
300
600
研削

1個

760,750( 836,825円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

T溝仕様で汎用的に使用可能。横型マシニングセンター用取付穴があいています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MC精密アングルプレート(T溝タイプ、取付穴付き)の型番GTP630のページです。
型番GTP630に関する仕様情報を記載しております。

MC精密アングルプレート(T溝タイプ、取付穴付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GTP400
GTP500
GTP800
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
仕上

392,700円

( 431,970円 )
1個 -

3日目

360200400研削

637,500円

( 701,250円 )
1個 -

3日目

500250500研削

1,198,500円

( 1,318,350円 )
1個 -

3日目

800400800機械

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました