(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:304-2.6-V-30C
ステンレスビクターチェーン ステンレス(SUS304) SUS304ステンレスチェーン

ステンレスビクターチェーン ステンレス(SUS304) 304-2.6-V-30C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
15,504円 ~ 36,011円
税込価格
17,054円 ~ 39,612円

【特長】・複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。【材質】・ステンレス(SUS3...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    表面処理:バレル研磨仕上げ
  • 全長(m):
    29.1~29.9

(i)ご注意

  • 全長はリンク内側×内側です。

Loading...

商品情報

製品仕様

型番トラスココード使用荷重(kN)質量(g)
304-2-V-30C157-94370.232580.0

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
使用荷重(kN)
線径d(mm)
内長P(mm)
内幅W(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

304-2.6-V-30C

158-2613
4380.0
0.34
2.6
38
7.2
4982970680900

1個

36,011( 39,612円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・表面処理:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 全長はリンク内側×内側です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスビクターチェーン ステンレス(SUS304)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました