(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:304-7-A-3C
ステンレスチェーン チェーン

ステンレスチェーン 304-7-A-3C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,999円
税込単価
12,099円

【特長】・耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています【...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    表面処理:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 全長はリンク内側×内側です。

Loading...

304-7-A-3C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
特性・用途
種類
材質
トラスココード
質量(g)
使用荷重(kN)
線径d(mm)
全長(m)
内長P(mm)
内幅W(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

304-7-A-3C

d
チェーン
[ステンレス] SUS304
153-6794
2820.0
4.41
7
2.1~3
26.0
11
-

1個

10,999( 12,099円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・表面処理:バレル研磨仕上げ

(i)ご注意

  • 全長はリンク内側×内側です。

304-7-A-3Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスチェーンの型番304-7-A-3Cのページです。
型番304-7-A-3Cに関する仕様情報を記載しております。

ステンレスチェーンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
304-10-A-3C
304-11-A-2C
304-11-A-3C
304-7-B-3C
304-8-A-3C
304-8-B-3C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
特性・用途 種類 材質 トラスココード 質量(g) 使用荷重(kN) 線径d(mm) 全長(m) 内長P(mm) 内幅W(mm) JANコード

23,358円

( 25,694円 )
1個 -

7日目

-チェーン[ステンレス] SUS304154-33626000.08.82102.1~340.015.0-

18,483円

( 20,331円 )
1個 あり

7日目

--[ステンレス] SUS304153-48254800.09.8111.1~244.017.0-

27,723円

( 30,495円 )
1個 -

7日目

-チェーン[ステンレス] SUS304154-38987200.09.8112.1~344.017.0-

9,567円

( 10,524円 )
1個 あり

7日目

-チェーン[ステンレス] SUS304153-66942460.04.4172.1~33710-

15,094円

( 16,603円 )
1個 あり

7日目

-チェーン[ステンレス] SUS304154-28103720.05.8882.1~332.012-

13,453円

( 14,798円 )
1個 あり

7日目

-チェーン[ステンレス] SUS304153-67753450.05.8882.1~33812-

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました