(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット式目隠しカーテン

マグネット式目隠しカーテン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,276円
税込価格
1,404円

【特長】・マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです・使用シー...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    900
  • 縦(mm):
    1800
  • 質量(g):
    125.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)不織布

(i)ご注意

  • マグネット式のため木製の棚などには使用できません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラウン
4989999400397
194-8949

1個

1,276( 1,404円 )

1日目

ネイビー
4989999400403
194-8950

1個

1,276( 1,404円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットで手軽に取り付けられる簡易的な目隠しカーテンです
・使用シーンに応じて好みのサイズにカットできます
・数枚組み合わせて棚等の側面を覆うことも可能です
【用途】
・スチール製の棚等の目隠しに
【材質】
・ポリプロピレン(PP)不織布

(i)ご注意

  • マグネット式のため木製の棚などには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット式目隠しカーテンのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
応接室で
評価 4.0満足度:4.02021/10/26
応接室で使用しました。
マグネット式で簡単に設置が出来る点が良かったです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ラバーマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました