(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

やわらかゴムポール(アンカー穴付き)屋内外型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TGP-13A
やわらかゴムポール(アンカー穴付き)屋内外型 ヤワラカPUポール イエロー・ブラック 128㎝

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,746円
税込単価
6,321円

【特長】・屋外にも使用可能な防水仕様の非常に柔らかい材質でできたポールです。・...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    250
  • 材質1:
    ポール部:ポリウレタン(PU)
  • 材質2:
    ベース部:ゴム
  • ポール径(mm):
    60
  • タイプ:
    屋内外型
  • ベースタイプ:
    アンカー固定

(i)ご注意

  • 線径8mm以下のプラチェーンをご使用ください。
  • ベース部とポールは取り付けられた状態でお届けします。

型番

TGP-13A 解除

Loading...

 
カタログを表示

TGP-13A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGP-13A

イエロー/ブラック
1280
4989999611441
207-2144
2420.0

2個

5,746( 6,321円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外にも使用可能な防水仕様の非常に柔らかい材質でできたポールです。
・人や車を傷つけにくく安全にご使用いただけます。
・頑丈に固定したい方向けにアンカー打ち可能な穴が開いてます。
・ベース部分に一部凹みがあるため、重ねて収納が可能です。
・チェーンが掛けやすいトップ形状タイプです。
・柔軟性のある芯材のため、倒れにくく折れにくいです。
【用途】
・工場内の通行区分、立ち入り禁止表示に。
・駐車場の車止めに。
【材質】
・ポリウレタン
・ベース部:ゴム

(i)ご注意

  • 線径8mm以下のプラチェーンをご使用ください。
  • ベース部とポールは取り付けられた状態でお届けします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

やわらかゴムポール(アンカー穴付き)屋内外型の型番TGP-13Aのページです。
型番TGP-13Aに関する仕様情報を記載しております。

やわらかゴムポール(アンカー穴付き)屋内外型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPP-05A
TPP-06A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

4,359円

( 4,795円 )
2個 あり

1日目

イエロー/ブラック8804989999611458207-21452180.0

4,359円

( 4,795円 )
4個 あり

1日目

イエロー8804989999611465207-21462180.0

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました