(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(冷水タイプ) 単相100V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HPJ-160-1-50HZ
モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(冷水タイプ) 単相100V MRO

通常単価(税別)
170,238円
税込単価
187,262円

【特長】・地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズです・全型...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HPJ-160-1-50HZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

HPJ-160-1-50HZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
吐出圧力(MPa)
吐出水量(L/min)
幅(mm)
周波数(Hz)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPJ-160-1-50HZ

19000
149-2813
621
726
5.5
6.3
370
50

1個

170,238( 187,262円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズです
・全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます
・タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています
【用途】
・ダンプ、ミキサー車、重機などの車輌洗浄用
・セグメント、スラブ型枠の洗浄用
・壁面・岩盤の洗い出し用
・その他、さまざまな洗浄用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(冷水タイプ) 単相100Vの型番HPJ-160-1-50HZのページです。
型番HPJ-160-1-50HZに関する仕様情報を記載しております。

モータ駆動型高圧洗浄機 ジェットポンプHPJ型(冷水タイプ) 単相100Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HPJ-160-1-60HZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 吐出圧力(MPa) 吐出水量(L/min) 幅(mm) 周波数(Hz)

207,375円

( 228,113円 )
1個 -

2日目

19000149-281462172657.637060

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました