(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSF

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,866円 ~ 6,189円  特別価格 
税込価格
5,353円 ~ 6,808円  特別価格 

【特長】・キトーチェンスリング100用のファンドリフックです。【用途】・吊り荷...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
JANコード
トラスココード
寸法(mm)s
質量(g)
適合チェーン線径(mm)
寸法(mm)n
寸法(mm)p
寸法(mm)t
寸法(mm)b
寸法(mm)a
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500 ~ 2000
4937773762018
194-8088
31
1200
7/8
63
123
26
13.5
18

4個

4,866円

4,684

( 5,152円 )

4日目

3200
4937773762025
201-2125
36
2100
10
77
149
32
16
22

4個

6,189円

5,880

( 6,468円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キトーチェンスリング100用のファンドリフックです。
【用途】
・吊り荷側用フック。
【材質】
・合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました