(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 MEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:O-3ME-60HZ-WM
セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 MEシリーズ リクジョウポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
178,790円 160,911円
税込単価
196,669円 177,002円

【特長】・特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率も...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    自吸式
  • 材質1:
    ケーシング:FC200
  • 材質2:
    羽根車:FC200
  • 材質3:
    主軸:SUS304
  • 電源(V):
    三相200

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

O-3ME-60HZ-WM 解除

Loading...

 
カタログを表示

O-3ME-60HZ-WM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
全長(mm)
騒音値(dB)
周波数(Hz)
出力(kW)
全高(mm)
全幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

O-3ME-60HZ-WM

130
10.5
198-6255
62000
40
696
66
60
0.75
390
287

1個

178,790円

160,911

( 177,002円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊構造のケーシングを採用しているため、自吸能力は確実でポンプ効率も優れています
・羽根車は開放形で、ストレーナーを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です
・軸封部はメカニカルシール方式を採用しているため液漏れがありません
・全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能です
【用途】
・工業設備用、建築設備用、建築土木用、農業用、漁業用
【材質】
・ケーシング:FC200
・羽根車:FC200
・主軸:SUS304
【セット内容】
・共通ベース(1個)
・相フランジ(ボルト・ナット・パッキン付)(2組)
・ストレーナ(1個)
・カップリング(1組)
・カップリングガード(1個)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 MEシリーズの型番O-3ME-60HZ-WMのページです。
型番O-3ME-60HZ-WMに関する仕様情報を記載しております。

セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式 MEシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
O-3ME-50HZ-WM
O-4ME-50HZ-WM
O-4ME-60HZ-WM
O-5ME-50HZ-WM
O-5ME-60HZ-WM
O-6ME-50HZ-WM
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
吐出量
(l/min)
全揚程
(m)
トラスココード 質量(g) 口径(mm) 全長(mm) 騒音値(dB) 周波数(Hz) 出力(kW) 全高(mm) 全幅(mm)

178,790円

( 196,669円 )
1個 -

8日目

1509198-6293620004069666500.75390287

182,004円

( 200,204円 )
1個 -

8日目

1708.5198-6249620005069666500.75390287

190,461円

( 209,507円 )
1個 -

8日目

25012198-6257690005073968601.5393288

252,030円

( 277,233円 )
1個 -

8日目

4507.5198-6266930006578868501.5454340

262,349円

( 288,584円 )
1個 -

8日目

45011.5198-62821020006583669602.2453355

292,288円

( 321,517円 )
1個 -

8日目

7007.5198-62541030008084269502.2468355

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました