(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

窓ガラス断熱シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

窓ガラス断熱シート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
996円
税込単価
1,096円

【特長】・3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。・...

詳細情報を確認する

  • 厚み(μm):
    3500
  • 幅(mm):
    900
  • 長さ(m):
    1.8
  • JANコード:
    4904140245313
  • トラスココード:
    194-8091
  • 質量(g):
    155.000
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 色詳細:
    半透明

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

厚み(μm)3500幅(mm)900
長さ(m)1.8JANコード4904140245313
トラスココード194-8091質量(g)155.000
材質1ポリエチレン色詳細半透明

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E1531

1個

996( 1,096円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3層シートの空気層で窓ガラスの熱の伝わりを抑え暖房効率を高めます。
・窓ガラスに貼るだけで、室内の暖房効果を高め結露を抑制します。
・水貼りタイプなので、簡単です。
・のり残りがありません。
【用途】
・省エネ対策に。
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓ガラス断熱シート の型番E1531のページです。
型番E1531に関する仕様情報を記載しております。

窓ガラス断熱シート のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト