(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ISO警告ラベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WL32Y
ISO警告ラベル【1~100個入り】 ステッカー マグネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,533円
税込単価
6,086円

【特長】・ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。・高品質のビニール...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

【特長】
・ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
・高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
【用途】
・警告ラベル。
【材質】
・ビニール
商品情報を表示

WL32Y の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
表示内容
取付仕様
JANコード
質量(g)
トラスココード
寸法(mm)
ラベル数(シート)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WL32Y

掲示板(標準タイプ)
感電注意
粘着シール
0074983439959
35.000
828-1709
38.1(三角形)
50
-

1個

5,533( 6,086円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
・高品質のビニールフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも張ることができます。
【用途】
・警告ラベル。
【材質】
・ビニール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ISO警告ラベルの型番WL32Yのページです。
型番WL32Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
PESW-A-9Y
PESW-B-9Y
PESW-C-1Y
PESW-C-9Y
PESW-D-1Y
WL33Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?商品タイプ 表示内容 取付仕様 JANコード 質量(g) トラスココード 寸法(mm) ラベル数(シート)

3,033円

( 3,336円 )

100個入り

1パック あり

1日目

10掲示板(標準タイプ)危険地域粘着シール007498343077212.000785-163412.7(三角形)10

5,606円

( 6,167円 )

100個入り

1パック あり

1日目

10掲示板(標準タイプ)危険地域粘着シール007498343101459.000785-165125.4(三角形)10

6,571円

( 7,228円 )

100個入り

1パック あり

1日目

10掲示板(標準タイプ)感電注意粘着シール007498343109051.000785-166950.0(三角形)10

5,843円

( 6,427円 )

100個入り

1パック あり

1日目

10掲示板(標準タイプ)危険地域粘着シール0074983431250103.000785-167750.0(三角形)10

6,643円

( 7,307円 )

30個入り

1パック あり

1日目

10掲示板(標準タイプ)感電注意粘着シール0074983431335188.000785-168599.1(三角形)3

8,709円

( 9,580円 )
1個 あり

25日目

-掲示板(標準タイプ)感電注意粘着シール0074983439966134.000829-2379114.3(三角形)50

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました