(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラックステッパー 完成品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラックステッパー 完成品

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,589円
税込単価
44,648円

【特長】・トラックのアオリや荷台にかけるだけで簡単にセットでき、荷台への昇降を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • JANコード:
    4939356401925
  • 質量(g):
    4800.0
  • トラスココード:
    206-4174
  • 材質1:
    本体:アルミ合金
  • フック有効幅(mm):
    74
  • 手がかり棒:
    あり
  • 段数(段):
  • 設置高さ(mm):
    設置の方法による
  • 天板高さ(m):
    天板なし
  • 天板寸法(mm):
    天板なし
  • 設置高さ(mm)下フック使用:
    設置の方法による
  • 設置高さ(mm)上フック使用:
    設置の方法による
  • フック高さ(cm):
    設置の方法による

(i)ご注意

  • 手掛り棒に全体重を勢いよくかけると破損の原因となります。
  • フック部の寸法を参照のうえトラックのアオリに取付け可能か確認してください。

型番

TSW-925 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSW-925

1個

40,589( 44,648円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックのアオリや荷台にかけるだけで簡単にセットでき、荷台への昇降をスムーズに行えます。
【用途】
・トラックの荷台の昇降時に
【材質】
・本体:アルミ合金

(i)ご注意

  • 手掛り棒に全体重を勢いよくかけると破損の原因となります。
  • フック部の寸法を参照のうえトラックのアオリに取付け可能か確認してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラックステッパー 完成品の型番TSW-925のページです。
型番TSW-925に関する仕様情報を記載しております。

トラックステッパー 完成品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました