(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

反射ベストポケット付A4メッシュシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:831-833
反射ベストポケット付A4メッシュシート ハンシャベストポケットツキA4メッシュシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,636円
税込単価
5,100円

【特長】・反射テープ部は、高輝度反射材でよく目立ちます。・マジックテープとゴム...

詳細情報を確認する

  • 着丈(cm):
    約55
  • 質量(g):
    240.000
  • 材質1:
    本体:ナイロンメッシュ
  • 材質2:
    透明ポケット部:軟質ビニール
  • 胴周り(cm):
    約102-118
  • 材質3:
    反射部:高輝度反射材
  • 材質4:
    バイアステープ部:布
  • 胴周り寸法(cm):
    約102-118
  • 仕様:
    透明ポケット部内寸(mm):213×312

(i)ご注意

  • A4用紙はお客様にてご用意下さい。

型番

831-833 解除

Loading...

商品情報を表示

831-833 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

831-833

ホワイト
4571181527090
122-7810

3個

4,636( 5,100円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射テープ部は、高輝度反射材でよく目立ちます。
・マジックテープとゴムバンドでサイズ調整可能です。
・透明ポケットに職務表示を差し込んで表示できます。
・市販のA4用紙を利用した差し込み式なので表示内容を簡単に変更できます。
【用途】
・建設現場や工場での職務表示、避難誘導の防災ベスト等に最適です。
【材質】
・本体:ナイロンメッシュ
・透明ポケット部:軟質ビニール
・反射部:高輝度反射材
・バイアステープ部:布

(i)ご注意

  • A4用紙はお客様にてご用意下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

反射ベストポケット付A4メッシュシートの型番831-833のページです。
型番831-833に関する仕様情報を記載しております。

反射ベストポケット付A4メッシュシートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
831-831
831-832
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

4,636円

( 5,100円 )
3個 あり

4日目

レッド4571181527076122-7809

4,636円

( 5,100円 )
3個 あり

4日目

イエロー4571181527083122-7808

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました