(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

木製壁掛型スピーカー 3W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

木製壁掛型スピーカー 3W

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,369円
税込単価
12,506円

【特長】・薄型でフラットな形状の木製壁掛型スピーカーです。・現場での施工性と意...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 幅(mm):
    290
  • 奥行(mm):
    99
  • 高さ(mm):
    214
  • トラスココード:
    217-4551
  • 質量(g):
    1700
  • 定格出力(W):
    3
  • 本体色:
    ライトグレー
  • 特長:
    周波数特性:160Hz~17kHz

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS-34

1個

11,369( 12,506円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型でフラットな形状の木製壁掛型スピーカーです。
・現場での施工性と意匠性に優れています。
・スピーカーコンセント前面スイッチで1W/3W切替可能です。
・従来品より約20%軽量化しました。
・消防認定品です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

木製壁掛型スピーカー 3Wの型番BS-34のページです。
型番BS-34に関する仕様情報を記載しております。

木製壁掛型スピーカー 3Wのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました