(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度計 最高・最低 D-11 ワンタッチ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

温度計 最高・最低 D-11 ワンタッチ式

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,080円
税込単価
3,388円

環境に配慮したワンタッチ式の最高最低温度計です。測定温度範囲(℃):-30~5...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~50
  • 温度最小表示(℃):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~50
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 精度(温度)(℃):
    -20~50℃:±2 それ以外:±4
  • 本体サイズ(mm):
    220×65×23
  • 質量(g):
    120

Loading...

温度計 D-11の仕様

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

72701

1個

3,080( 3,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境に配慮したワンタッチ式の最高最低温度計です。
測定温度範囲(℃):-30~50
温度最小表示(℃):1
防滴・防水機能:なし
使用温度範囲(℃):-30~50
精度(温度)(℃):-20~50℃:±2それ以外:±4
本体サイズ(mm):220×65×23
質量(g):120

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度計 最高・最低 D-11 ワンタッチ式の型番72701のページです。
型番72701に関する仕様情報を記載しております。

温度計 最高・最低 D-11 ワンタッチ式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました