(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーペ ポケット型 N-4 60×48mm 2.5倍

ルーペ ポケット型 N-4 60×48mm 2.5倍

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,299円
税込単価
2,529円

ポケット型で携帯に便利です。材質:ケース:合成皮革、レンズ:ガラス

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケットルーペ
  • 倍率(倍):
    2.5
  • レンズ寸法(mm):
    60×48
  • ライト有無:
  • スケール有無:
  • 本体サイズ(mm):
    65×50×15
  • 質量(g):
    51
  • 材質:
    ケース:合成皮革、レンズ:ガラス

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

75546

1個

2,299( 2,529円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポケット型で携帯に便利です。
材質:ケース:合成皮革、レンズ:ガラス

商品情報

Loading...

75546で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルーペ ポケット型 N-4 60×48mm 2.5倍の型番75546のページです。
型番75546に関する仕様情報を記載しております。

ルーペ ポケット型 N-4 60×48mm 2.5倍のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました