(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2×4止型定規 クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2×4止型定規 クリア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,059円
税込単価
1,165円

【特長】・2×4材を自由自在に加工できます・2×4材に合わせた、ケガキ作業のし...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    止型スコヤ
  • 角度(°):
    45/90
  • 目盛り:
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 全長×高さ×厚さ(mm):
    178×92×51
  • 測定範囲(mm):
    1~150
  • 許容差:
    角度:100mmにつき0.2mm以下、長さ:±0.2mm

Loading...

2×4止型定規 クリアの使用例

 

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62115

1個

1,059( 1,165円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2×4材を自由自在に加工できます
・2×4材に合わせた、ケガキ作業のしやすい定規サイズです
・45°と90°を同時に確認でき、ケガくことができます
・2×4材の短辺89mmに対して、1/2、1/3、1/4を簡単に等分割り付けできます
・ビスを打ち込む箇所をケガくことができる、ビス穴ガイド付です
・150mm目盛付です
・木材が見やすく傷つけにくい、透明なポリカーボネート樹脂製です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2×4止型定規 クリアの型番62115のページです。
型番62115に関する仕様情報を記載しております。

2×4止型定規 クリアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

スコヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました