(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上型マシンスタンド(LM1用)

卓上型マシンスタンド(LM1用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
80,350円
税込単価
88,385円

【特長】・LittleMilling1用卓上型マシンスタンド・チップトレイ付き...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 適応機種:
    LittleMilling1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

66465

1個

80,350( 88,385円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LittleMilling1用卓上型マシンスタンド・チップトレイ付きです
・作業台などに設置・固定してご利用いただけます
・純国産、組み立て済み製品です

カタログ

 

Loading...

66465で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上型マシンスタンド(LM1用)の型番66465のページです。
型番66465に関する仕様情報を記載しております。

卓上型マシンスタンド(LM1用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました