(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドリルチャックMT-3(本体標準付属同等品)

ドリルチャックMT-3(本体標準付属同等品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,693円
税込単価
16,162円

【特長】・リトルミーリング9に取り付けて、ドリルを把握するのに用います・ドリル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 適応機種:
    LittleMilling9/LittleMilling11
  • 把握径(mm):
    1~13

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

60710

1個

14,693( 16,162円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リトルミーリング9に取り付けて、ドリルを把握するのに用います
・ドリル穴加工が行えます

カタログ

 

Loading...

60710で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルチャックMT-3(本体標準付属同等品)の型番60710のページです。
型番60710に関する仕様情報を記載しております。

ドリルチャックMT-3(本体標準付属同等品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました