(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LM-1部品 No.042 ダイヤルフォーク

LM-1部品 No.042 ダイヤルフォーク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,121円
税込単価
1,233円

【仕様】・ミニフライス盤LittleMilling1用の部品です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    部品
  • 適応機種:
    LittleMilling1
  • パッケージ内容:
    ダイアルフォーク
  • 内容数:
    1

型番

66400-PARTS-42 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

66400-PARTS-42

1個

1,121( 1,233円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ミニフライス盤LittleMilling1用の部品です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ適応機種
66400-PARTS-42部品LittleMilling1

Loading...

66400-PARTS-42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LM-1部品 No.042 ダイヤルフォークの型番66400-PARTS-42のページです。
型番66400-PARTS-42に関する仕様情報を記載しております。

LM-1部品 No.042 ダイヤルフォークのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました