(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESD保護ケース F-41

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-415
ESD保護ケース F-41【1~3個入り】 HZN ESDホゴケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,050円
税込単価
2,255円

【特長】導電性のESD保護ケースです。静電気に対してデリケートな基板等の静電気...

詳細情報を確認する

Loading...

外形図

使用例

商品情報を表示

F-415 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様詳細
サイズ(mm)
材質
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-415

ケース(ESDフォームなし)
220(W)×10(H)×158(D)mm
ケース:ポリプロピレン
70

1個

2,050( 2,255円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
導電性のESD保護ケースです。
静電気に対してデリケートな基板等の静電気障害を防ぎ、緩衝材としてお使いいただけます。
サイズを確認の上ご発注ください。
【用途】
精密機器の保管、輸送に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESD保護ケース F-41の型番F-415のページです。
型番F-415に関する仕様情報を記載しております。

ESD保護ケース F-41のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-411
F-412
F-413
F-414
F-416
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様詳細 サイズ
(mm)
材質 質量
(g)

2,300円

( 2,530円 )

3個入り

1パック あり

3日目

ケース(ESDフォームなし)115(W)×20(H)×84(D)mmケース:ポリプロピレン22

3,060円

( 3,366円 )

3個入り

1パック あり

3日目

ケース(ESDフォーム2層)115(W)×20(H)×84(D)mmケース:ポリプロピレン、フォーム:ポリエチレン29

2,410円

( 2,651円 )

2個入り

1パック あり

3日目

ケース(ESDフォームなし)158(W)×10(H)×115(D)mmケース:ポリプロピレン35

3,170円

( 3,487円 )

2個入り

1パック あり

3日目

ケース(ESDフォーム2層)158(W)×10(H)×115(D)mmケース:ポリプロピレン、フォーム:ポリエチレン48

3,170円

( 3,487円 )
1個 あり

3日目

ケース(ESDフォーム3層)220(W)×10(H)×158(D)mmケース:ポリプロピレン、フォーム:ポリエチレン108

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました