(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ESDフォーム F-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-4-C
ESDフォーム F-4【1~2個入り】 HZN ESDフォーム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【特長】導電性のESDフォームです。静電気に対してデリケートな基板等の静電気障...

詳細情報を確認する

Loading...

外形図

使用例

商品情報を表示

F-4-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-4-C

115(W)×10(H)×84(D)mm

1パック

2個入り

400( 440円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
導電性のESDフォームです。
静電気に対してデリケートな基板等の静電気障害を防ぎ、緩衝材としてお使いいただけます。
サイズが3種類からお選びいただけるのでサイズを確認の上ご発注ください。
【用途】
精密機器の保管、輸送に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ESDフォーム F-4の型番F-4-Cのページです。
型番F-4-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
F-4-D
F-4-E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(mm)

560円

( 616円 )

2個入り

1パック あり

3日目

158(W)×10(H)×115(D)mm

520円

( 572円 )
1個 あり

3日目

220(W)×10(H)×158(D)mm

静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました