(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気対策シート F-731

静電気対策シート F-731

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,601円
税込単価
32,561円

【特長】PVC製で粘着加工が付いている静電気対策シートです。静電気対策が必要な...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    0.25
  • 幅(mm):
    1000
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 長さ(m):
    10
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4962772097311
  • 材質:
    PVC
  • ESD管理値(Ω):
    1×10の4乗~1×10の9乗

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-731

1個

29,601( 32,561円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
PVC製で粘着加工が付いている静電気対策シートです。
静電気対策が必要なエリアでテーブルや床に貼ることで静電気の発生を抑えることができます。
裏面に剝離紙がついており、10mm方眼付きのためお好きなサイズにはさみで簡単にカットができます。
【用途】
粘着加工が付いているため、敷設してお使いいただけます。

商品情報

F-731で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気対策シート F-731の型番F-731のページです。
型番F-731に関する仕様情報を記載しております。

静電気対策シート F-731のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました