(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気チェッカー F-236

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-236
静電気チェッカー F-236 HZN セイデンキチェッカー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
139,363円 132,785円
税込単価
153,299円 146,064円

5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー。(基準距...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気測定器
  • 測定範囲:
    0~±1999V
  • 電源:
    DC12V
  • 外形寸法(mm):
    165(W)×190(H)×160(D)
  • 付属品:
    ACアダプター、アース線(2m)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ付
  • 重量(g):
    1500

(i)ご注意

  • ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。(F-236-TA)

Loading...

商品情報を表示

F-236 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
証明書
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-236

校正証明書なし
4962772092361

1個

139,363円

132,785

( 146,064円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5kV/mを超える静電気の発生を感知し、アラームで知らせるチェッカー。(基準距離において)

(i)ご注意

  • ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。(F-236-TA)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気チェッカー F-236の型番F-236のページです。
型番F-236に関する仕様情報を記載しております。

静電気チェッカー F-236のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-236-TA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
証明書 JANコード

142,545円

( 156,800円 )
1個 あり

11日目

校正証明書付4962772110294

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました