(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャージプレートモニター F-237

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-237-TA
チャージプレートモニター F-237 HZN チャージプレートモニター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
153,363円
税込単価
168,699円

【特長】静電気対策の規格で要求される電荷減衰時間の測定ができます。測定値を読み...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    静電気測定器
  • 測定範囲:
    0~±1200V
  • 外形寸法(mm):
    本体:160(W)×230(H)×90(D)、プレート:150(W)×150(H)×1(D)、キャリングケース:180(W)×100(H)×250(D)
  • 付属品:
    チャージツール、ACアダプター、アース線(2m・0.1m各1本)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ、キャリングケース付
  • 分解能:
    2V(電圧)/ 0.1秒(時間)
  • 定格電圧(V):
    DC12
  • 静電容量:
    20pF(本体含む)

(i)ご注意

  • ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。(F-237-TA)

型番

F-237-TA 解除

Loading...

商品情報を表示

F-237-TAの仕様・寸法情報

商品タイプ静電気測定器証明書校正証明書付
測定範囲0~±1200V外形寸法(mm)本体:160(W)×230(H)×90(D)、プレート:150(W)×150(H)×1(D)、キャリングケース:180(W)×100(H)×250(D)
付属品チャージツール、ACアダプター、アース線(2m・0.1m各1本)、USBケーブル(1.8m)、ワニグチクリップ、キャリングケース付分解能2V(電圧)/ 0.1秒(時間)
定格電圧(V)DC12静電容量20pF(本体含む)
JANコード4962772110300 - -

型番リスト

型番
証明書
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-237-TA

校正証明書付
4962772110300

1個

153,363( 168,699円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
静電気対策の規格で要求される電荷減衰時間の測定ができます。
測定値を読み取る必要なく使用ができるので直感的な使用ができます。
直立、水平どちらにも置くことができ、持ち運びに便利なキャリングケースが付いています。
【用途】
静電気対策アイテムの電荷減衰時間測定に適しています。

(i)ご注意

  • ご購入者名入り証明書を作成しますので、ご注文時に会社名等が必要です。(F-237-TA)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チャージプレートモニター F-237の型番F-237-TAのページです。
型番F-237-TAに関する仕様情報を記載しております。

チャージプレートモニター F-237のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F-237
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
証明書 JANコード

150,181円

( 165,199円 )
1個 あり

3日目

校正証明書なし4962772092378
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
証明書 JANコード

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト