(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンダ吸取器 H-95

ハンダ吸取器 H-95

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,240円
税込単価
3,564円

【特長】・セルフクリーニング機構採用・出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ詳細:
    はんだ除去器
  • 種類:
    ペンタイプ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
吸入量(mL)
JANコード
重量(g)
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-952

32
4962772039526
82
全長328

1個

3,240( 3,564円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルフクリーニング機構採用
・出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器

カタログ

 

H-952で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンダ吸取器 H-95の型番H-952のページです。
型番H-952に関する仕様情報を記載しております。

ハンダ吸取器 H-95のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました