(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H-270-230
ハンダゴテ H-270 HZN ハンダゴテ

ハンダゴテ H-270 H-270-230

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,115円
税込単価
3,427円

【特長】・握りやすいΦ12mmの細身のグリップ 持ち運びに便利な耐熱キャップ付...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • ヒータ消費電力(W):
    15
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • こて全長(mm):
    195
  • 電源コード長(m):
    1.5
  • 最高温度(℃):
    400

型番

H-270-230 解除

Loading...

H-270-230 の仕様・寸法情報

型番
JANコード
定格電圧・周波数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-270-230

4962772700129
230V・50/60Hz

1個

3,115( 3,427円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすいΦ12mmの細身のグリップ 持ち運びに便利な耐熱キャップ付
・標準ビット:H-272
・最高温度:400℃
・周波数:50/60Hz
・重量:70g(コード除く)
・消費電力:15W
・全長:195mm(コード除く)
・電源コード:1.5m

商品情報

Loading...

H-270-230で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンダゴテ H-270の型番H-270-230のページです。
型番H-270-230に関する仕様情報を記載しております。

ハンダゴテ H-270のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
H-270
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 定格電圧・周波数

2,809円

( 3,090円 )
1個 あり

2日目

4962772032701100V・50/60Hz

はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました