(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,730円
税込単価
17,303円

自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番タイプ(形状)先端形状・いじり防止先端規格単品・セット区分
THT-1トルクスレンチトルクスレンチいじり止めなしT10/T15/T20/T25/T6/T8/T30/T40セット品
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THT-1

1個

15,730( 17,303円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自転車のメンテナンス用に設計されたプロ用のトルクスタイプレンチセット。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1の型番THT-1のページです。
型番THT-1に関する仕様情報を記載しております。

スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました