(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RG-M-8+-0.001-KOUSEI
基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001 OSG ネジゲージ コウセイショツキ

基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001 RG-M-8+-0.001-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,697円 18,035円
税込単価
20,567円 19,839円

ゲージや比較測定器の寸法設定および点検管理の寸法基準として用いるゲージです。

詳細情報を確認する

  • 内径公差(μm):
    ±0.001
  • セット内容:
    本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

型番

RG-M-8+-0.001-KOUSEI 解除

Loading...

RG-M-8+-0.001-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番
呼び寸法(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RG-M-8+-0.001-KOUSEI

8
9339016 KOUSEI

1個

18,697円

18,035

( 19,839円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ゲージや比較測定器の寸法設定および点検管理の寸法基準として用いるゲージです。

(i)ご注意

  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

カタログ

 

RG-M-8+-0.001-KOUSEIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001の型番RG-M-8+-0.001-KOUSEIのページです。
型番RG-M-8+-0.001-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

基準(マスター)リングゲージ(RG-M)メートル ±0.001のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RG-M-11+-0.001-KOUSEI
RG-M-14+-0.001-KOUSEI
RG-M-18+-0.001-KOUSEI
RG-M-20+-0.001-KOUSEI
RG-M-22+-0.001-KOUSEI
RG-M-25+-0.001-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び寸法
(mm)
商品コード

19,936円

( 21,930円 )
1個 あり

22日目

119339022 KOUSEI

20,511円

( 22,562円 )
1個 あり

22日目

149339028 KOUSEI

21,793円

( 23,972円 )
1個 あり

22日目

189339036 KOUSEI

23,055円

( 25,361円 )
1個 あり

22日目

209339040 KOUSEI

23,912円

( 26,303円 )
1個 あり

22日目

229339044 KOUSEI

25,744円

( 28,318円 )
1個 あり

22日目

259339050 KOUSEI

リングゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました