(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準ねじゲージ(SG) ウィット(W)ねじ J級 プラグ 本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SG-W1-8-PJ-KOUSEI
標準ねじゲージ(SG) ウィット(W)ねじ J級 プラグ 本体+校正文書 OSG ネジゲージ コウセイショツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,025円
税込単価
25,328円

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。ねじの基...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじプラグゲージ
  • ねじの種類:
    ウィットねじ
  • 校正証明書:
    あり
  • 精度:
    J
  • 記号:
    P
  • セット内容:
    本体/校正証明書、トレーサビリティ体系図

(i)ご注意

  • こちらの商品はプラグのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

型番

SG-W1-8-PJ-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

SG-W1-8-PJ-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び
ツール№
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SG-W1-8-PJ-KOUSEI

1
38121 KOUSEI

1個

23,025( 25,328円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。ねじの基本山形および基本寸法に正しく作られたゲージです。

(i)ご注意

  • こちらの商品はプラグのみです。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ねじゲージ(SG) ウィット(W)ねじ J級 プラグ 本体+校正文書の型番SG-W1-8-PJ-KOUSEIのページです。
型番SG-W1-8-PJ-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

標準ねじゲージ(SG) ウィット(W)ねじ J級 プラグ 本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SG-W1/2-12-PJ-KOUSEI
SG-W1/4-20-PJ-KOUSEI
SG-W1/8-40-PJ-KOUSEI
SG-W3/16-24-PJ-KOUSEI
SG-W3/4-10-PJ-KOUSEI
SG-W3/8-16-PJ-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ツール№

17,677円

( 19,445円 )
1個 あり

19日目

1/238071 KOUSEI

16,941円

( 18,635円 )
1個 あり

19日目

1/438031 KOUSEI

17,094円

( 18,803円 )
1個 あり

19日目

1/838011 KOUSEI

16,601円

( 18,261円 )
1個 あり

19日目

3/1638021 KOUSEI

20,598円

( 22,658円 )
1個 あり

19日目

3/438091 KOUSEI

17,094円

( 18,803円 )
1個 あり

16日目

3/838051 KOUSEI

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました