(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパねじ(NPT) セット品本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TG-2-1/2-8NPT-S-KOUSEI
管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパねじ(NPT) セット品本体+校正文書 OSG ネジゲージ コウセイショツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
231,713円 218,319円
税込単価
254,884円 240,151円

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。アメリカ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • こちらの商品はセット品(プラグ、リング)です。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

型番

TG-2-1/2-8NPT-S-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

TG-2-1/2-8NPT-S-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び
ピッチP
ツール№
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG-2-1/2-8NPT-S-KOUSEI

2-1/2
8
9336200 KOUSEI

1個

231,713円

218,319

( 240,151円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。アメリカ規格(ANSI)による管用テーパねじゲージです。

(i)ご注意

  • こちらの商品はセット品(プラグ、リング)です。写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパねじ(NPT) セット品本体+校正文書の型番TG-2-1/2-8NPT-S-KOUSEIのページです。
型番TG-2-1/2-8NPT-S-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパねじ(NPT) セット品本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TG-1/16-27NPT-S-KOUSEI
TG-1/2-14NPT-S-KOUSEI
TG-1/4-18NPT-S-KOUSEI
TG-2-11-1/2NPT-S-KOUSEI
TG-3-1/2-8NPT-S-KOUSEI
TG-3-8NPT-S-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチP ツール№

62,000円

( 68,200円 )
1個 あり

16日目

1/162738700 KOUSEI

76,467円

( 84,114円 )
1個 あり

16日目

1/21438740 KOUSEI

60,057円

( 66,063円 )
1個 あり

16日目

1/41838720 KOUSEI

162,836円

( 179,120円 )
1個 あり

16日目

2-111/29336180 KOUSEI

342,912円

( 377,203円 )
1個 あり

16日目

3-1/289336300 KOUSEI

285,693円

( 314,262円 )
1個 あり

16日目

389336270 KOUSEI

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました