(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパ(NPTF)ねじ プラグ(校正証明書類3点付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TG-1/4-18NPTF-PL1-KOUSEI
管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパ(NPTF)ねじ プラグ(校正証明書類3点付) OSG ネジゲージ コウセイショツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,495円
税込単価
32,445円

アメリカ規格(ANSI)による管用テーパねじゲージのプラグです。校正証明書類3...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像はプラグとリングの組み合わせ例です。本ページで購入可能なのはプラグのみです。

型番

TG-1/4-18NPTF-PL1-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

TG-1/4-18NPTF-PL1-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び
ピッチP
ツール№
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG-1/4-18NPTF-PL1-KOUSEI

1/4
18
38821 KOUSEI

1個

29,495( 32,445円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アメリカ規格(ANSI)による管用テーパねじゲージのプラグです。
校正証明書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)が付属します。

(i)ご注意

  • 商品画像はプラグとリングの組み合わせ例です。本ページで購入可能なのはプラグのみです。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパ(NPTF)ねじ プラグ(校正証明書類3点付)の型番TG-1/4-18NPTF-PL1-KOUSEIのページです。
型番TG-1/4-18NPTF-PL1-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

管用テーパねじゲージ(TG) 米式管用テーパ(NPTF)ねじ プラグ(校正証明書類3点付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TG-1-11-1/2NPTF-PL1-KOUSEI
TG-1/16-27NPTF-PL1-KOUSEI
TG-1/2-14NPTF-PL1-KOUSEI
TG-1/8-27NPTF-PL1-KOUSEI
TG-2-11-1/2NPTF-PL1-KOUSEI
TG-3/4-14NPTF-PL1-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチP ツール№

48,290円

( 53,119円 )
1個 あり

16日目

1-111/238861 KOUSEI

30,362円

( 33,398円 )
1個 あり

15日目

1/162738801 KOUSEI

36,414円

( 40,055円 )
1個 あり

16日目

1/21438841 KOUSEI

28,208円

( 31,029円 )
1個 あり

16日目

1/82738811 KOUSEI

73,661円

( 81,027円 )
1個 あり

19日目

2-111/29336681 KOUSEI

41,813円

( 45,994円 )
1個 あり

16日目

3/41438851 KOUSEI

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました