(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ用限界ゲージ(LG) ユニファイ(U)ねじ 2A級(従来JIS) リング 校正文書発行

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ用限界ゲージ(LG) ユニファイ(U)ねじ 2A級(従来JIS) リング 校正文書発行

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,666円
税込価格
7,333円

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます

型番

未確定162件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
ツール№
対象型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
34657 SYORUI
LG-1-1/2-6UNC-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34658 SYORUI
LG-1-1/2-6UNC-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34659 SYORUI
LG-1-1/2-6UNC-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34667 SYORUI
LG-1-1/2-12UNF-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34668 SYORUI
LG-1-1/2-12UNF-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34669 SYORUI
LG-1-1/2-12UNF-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34587 SYORUI
LG-1-1/4-7UNC-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34588 SYORUI
LG-1-1/4-7UNC-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34589 SYORUI
LG-1-1/4-7UNC-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34597 SYORUI
LG-1-1/4-12UNF-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34598 SYORUI
LG-1-1/4-12UNF-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34599 SYORUI
LG-1-1/4-12UNF-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34557 SYORUI
LG-1-1/8-7UNC-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34558 SYORUI
LG-1-1/8-7UNC-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34559 SYORUI
LG-1-1/8-7UNC-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34567 SYORUI
LG-1-1/8-12UNF-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34568 SYORUI
LG-1-1/8-12UNF-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34569 SYORUI
LG-1-1/8-12UNF-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34347 SYORUI
LG-1/2-13UNC-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34348 SYORUI
LG-1/2-13UNC-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34349 SYORUI
LG-1/2-13UNC-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34367 SYORUI
LG-1/2-20UNF-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34368 SYORUI
LG-1/2-20UNF-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34369 SYORUI
LG-1/2-20UNF-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34697 SYORUI
LG-1-3/4-5UNC-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34698 SYORUI
LG-1-3/4-5UNC-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34699 SYORUI
LG-1-3/4-5UNC-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34627 SYORUI
LG-1-3/8-6UNC-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34628 SYORUI
LG-1-3/8-6UNC-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34629 SYORUI
LG-1-3/8-6UNC-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34637 SYORUI
LG-1-3/8-12UNF-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34638 SYORUI
LG-1-3/8-12UNF-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34639 SYORUI
LG-1-3/8-12UNF-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34227 SYORUI
LG-1/4-20UNC-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34228 SYORUI
LG-1/4-20UNC-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34229 SYORUI
LG-1/4-20UNC-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34237 SYORUI
LG-1/4-28UNF-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34238 SYORUI
LG-1/4-28UNF-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34239 SYORUI
LG-1/4-28UNF-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34247 SYORUI
LG-1/4-32UNEF-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34248 SYORUI
LG-1/4-32UNEF-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34249 SYORUI
LG-1/4-32UNEF-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34517 SYORUI
LG-1-8UNC-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34518 SYORUI
LG-1-8UNC-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34519 SYORUI
LG-1-8UNC-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34527 SYORUI
LG-1-12UNF-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34528 SYORUI
LG-1-12UNF-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

9日目

34529 SYORUI
LG-1-12UNF-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34537 SYORUI
LG-1-14UNS-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34538 SYORUI
LG-1-14UNS-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34539 SYORUI
LG-1-14UNS-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34737 SYORUI
LG-2-4-1/2UNC-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34738 SYORUI
LG-2-4-1/2UNC-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34739 SYORUI
LG-2-4-1/2UNC-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34457 SYORUI
LG-3/4-10UNC-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34458 SYORUI
LG-3/4-10UNC-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34459 SYORUI
LG-3/4-10UNC-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34467 SYORUI
LG-3/4-16UNF-GR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34468 SYORUI
LG-3/4-16UNF-IR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

34469 SYORUI
LG-3/4-16UNF-WR2A

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図の発行用です。2A級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。

(i)ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ(LG) ユニファイ(U)ねじ 2A級(従来JIS) リング 校正文書発行のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました