(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング 校正文書発行

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング 校正文書発行

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,666円
税込価格
7,333円

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます

型番

未確定120件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ツール№
対象型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
39427 SYORUI
LG-M1.4X0.3-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39428 SYORUI
LG-M1.4X0.3-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39429 SYORUI
LG-M1.4X0.3-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39467 SYORUI
LG-M1.7X0.35-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39468 SYORUI
LG-M1.7X0.35-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39469 SYORUI
LG-M1.7X0.35-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39507 SYORUI
LG-M2X0.4-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39508 SYORUI
LG-M2X0.4-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39509 SYORUI
LG-M2X0.4-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39567 SYORUI
LG-M2.5X0.45-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39568 SYORUI
LG-M2.5X0.45-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39569 SYORUI
LG-M2.5X0.45-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39587 SYORUI
LG-M2.6X0.45-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39588 SYORUI
LG-M2.6X0.45-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39589 SYORUI
LG-M2.6X0.45-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39617 SYORUI
LG-M3X0.5-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39618 SYORUI
LG-M3X0.5-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39619 SYORUI
LG-M3X0.5-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39607 SYORUI
LG-M3X0.6-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39608 SYORUI
LG-M3X0.6-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39609 SYORUI
LG-M3X0.6-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39647 SYORUI
LG-M4X0.7-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39648 SYORUI
LG-M4X0.7-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39649 SYORUI
LG-M4X0.7-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39637 SYORUI
LG-M4X0.75-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39638 SYORUI
LG-M4X0.75-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39639 SYORUI
LG-M4X0.75-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39677 SYORUI
LG-M5X0.8-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39678 SYORUI
LG-M5X0.8-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39679 SYORUI
LG-M5X0.8-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39667 SYORUI
LG-M5X0.9-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39668 SYORUI
LG-M5X0.9-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39669 SYORUI
LG-M5X0.9-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39687 SYORUI
LG-M6X1-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39688 SYORUI
LG-M6X1-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39689 SYORUI
LG-M6X1-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39707 SYORUI
LG-M7X1-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39708 SYORUI
LG-M7X1-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39709 SYORUI
LG-M7X1-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39717 SYORUI
LG-M8X1.25-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39718 SYORUI
LG-M8X1.25-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39719 SYORUI
LG-M8X1.25-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39737 SYORUI
LG-M9X1.25-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39738 SYORUI
LG-M9X1.25-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39739 SYORUI
LG-M9X1.25-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39757 SYORUI
LG-M10X1.5-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39758 SYORUI
LG-M10X1.5-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

9日目

39759 SYORUI
LG-M10X1.5-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39767 SYORUI
LG-M10X1.25-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

9日目

39768 SYORUI
LG-M10X1.25-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39769 SYORUI
LG-M10X1.25-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39787 SYORUI
LG-M11X1.5-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39788 SYORUI
LG-M11X1.5-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39789 SYORUI
LG-M11X1.5-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39817 SYORUI
LG-M12X1.5-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39818 SYORUI
LG-M12X1.5-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39819 SYORUI
LG-M12X1.5-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39827 SYORUI
LG-M12X1.25-L-GR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39828 SYORUI
LG-M12X1.25-L-IR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

39829 SYORUI
LG-M12X1.25-L-WR2

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品には、本体は付属しておりません。・このシリーズは校正証明書とトレーサビリティ体系図の発行用です。2級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。

(i)ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 左ねじ 2級(従来JIS) リング 校正文書発行のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました