(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) リング本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LG-M14X2-GR4H-KOUSEI
ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) リング本体+校正文書 OSG ネジゲージ コウセイショツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,322円
税込単価
23,454円

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。はめあい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

型番

LG-M14X2-GR4H-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

LG-M14X2-GR4H-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び
ピッチP
記号
ツール№
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LG-M14X2-GR4H-KOUSEI

14
2
GR
9310827 KOUSEI

1個

21,322( 23,454円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。はめあい区分:精です。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) リング本体+校正文書の型番LG-M14X2-GR4H-KOUSEIのページです。
型番LG-M14X2-GR4H-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

ねじ用限界ゲージ メートルねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) リング本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LG-M10X1.5-NR4H-KOUSEI
LG-M12X1-GR4H-KOUSEI
LG-M12X1-NR4H-KOUSEI
LG-M14X2-NR4H-KOUSEI
LG-M16X1-GR4H-KOUSEI
LG-M16X1-NR4H-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチP 記号 ツール№

20,247円

( 22,272円 )
1個 あり

16日目

101.5NR9310608 KOUSEI

21,416円

( 23,558円 )
1個 あり

16日目

121GR9310737 KOUSEI

21,416円

( 23,558円 )
1個 あり

16日目

121NR9310738 KOUSEI

21,322円

( 23,454円 )
1個 あり

16日目

142NR9310828 KOUSEI

23,090円

( 25,399円 )
1個 あり

16日目

161GR9310967 KOUSEI

23,090円

( 25,399円 )
1個 あり

16日目

161NR9310968 KOUSEI

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました