(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ用限界ゲージ ウィット(W)ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LG-W1-8-IR2-KOUSEI
ねじ用限界ゲージ ウィット(W)ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書 OSG ネジゲージ コウセイショツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,005円
税込単価
42,906円

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2級(従...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。

型番

LG-W1-8-IR2-KOUSEI 解除

Loading...

 
カタログを表示

LG-W1-8-IR2-KOUSEI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び
ピッチP
記号
ツール№
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LG-W1-8-IR2-KOUSEI

1
8
IR
35538 KOUSEI

1個

39,005( 42,906円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・この商品は本体+校正証明書、トレーサビリティ体系図が付いております。2級(従来JIS規格対応)の限界ゲージです。

(i)ご注意

  • 写真は代表画像です。
  • 本製品には、本体/校正証明書/トレーサビリティ体系図が付きます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ ウィット(W)ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書の型番LG-W1-8-IR2-KOUSEIのページです。
型番LG-W1-8-IR2-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。

ねじ用限界ゲージ ウィット(W)ねじ 2級(従来JIS) リング本体+校正文書のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LG-W1-1/4-7-GR2-KOUSEI
LG-W1-1/4-7-IR2-KOUSEI
LG-W1-1/4-7-WR2-KOUSEI
LG-W1-8-WR2-KOUSEI
LG-W1/16-60-GR2-KOUSEI
LG-W1/16-60-IR2-KOUSEI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
呼び ピッチP 記号 ツール№

49,478円

( 54,426円 )
1個 あり

16日目

1-1/47GR35557 KOUSEI

49,478円

( 54,426円 )
1個 あり

16日目

1-1/47IR35558 KOUSEI

49,478円

( 54,426円 )
1個 あり

16日目

1-1/47WR35559 KOUSEI

39,005円

( 42,906円 )
1個 あり

16日目

18WR35539 KOUSEI

35,011円

( 38,512円 )
1個 あり

16日目

1/1660GR35417 KOUSEI

35,011円

( 38,512円 )
1個 あり

16日目

1/1660IR35418 KOUSEI

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました