(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級 校正文書発行(校正証明書、トレーサビリティ体系図)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TIN-LG-0.1380-32UNJC-GP3B-SYORUI
ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級 校正文書発行(校正証明書、トレーサビリティ体系図) OSG ネジゲージ コウセイショノミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,666円
税込単価
7,333円

【特長】・ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準ねじゲージ
  • 校正証明書:
    書類のみ
  • セット内容:
    校正文書(校正証明書、トレーサビリティ体系図) ※本体は付属しません。

(i)ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます。
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます。

型番

TIN-LG-0.1380-32UNJC-GP3B-SYORUI 解除

Loading...

TIN-LG-0.1380-32UNJC-GP3B-SYORUI の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ツール№
対象型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIN-LG-0.1380-32UNJC-GP3B-SYORUI

9344932 SYORUI
TIN-LG-0.1380-32UNJC-GP3B

1個

6,666( 7,333円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施してあり、コーティングの付着状態によりゲージの摩耗状況の目安を目視判断できます
・高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します
・ANSI/ASME B1.2に準拠したUNJねじ用のゲージです

(i)ご注意

  • 校正文書発行のページです(本体は付属しません)。
  • 商品製造時(過去3年)の校正証明書・トレーサビリティ体系図を発行できます。
  • お手元に商品本体をすでにお持ちの方で校正文書をお求めの方がご利用いただけます。
 

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級 校正文書発行(校正証明書、トレーサビリティ体系図)の型番TIN-LG-0.1380-32UNJC-GP3B-SYORUIのページです。
型番TIN-LG-0.1380-32UNJC-GP3B-SYORUIに関する仕様情報を記載しております。

ねじ用限界ゲージ TiNコーティング 3B級 校正文書発行(校正証明書、トレーサビリティ体系図)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TIN-LG-0.1380-32UNJC-GPIP3B-SYORUI
TIN-LG-0.1380-32UNJC-GPWP3B-SYORUI
TIN-LG-0.1640-32UNJC-GP3B-SYORUI
TIN-LG-0.1640-32UNJC-GPIP3B-SYORUI
TIN-LG-0.1640-32UNJC-GPWP3B-SYORUI
TIN-LG-0.1900-32UNJF-GP3B-SYORUI
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ツール№ 対象型番

6,666円

( 7,333円 )
1個 あり

16日目

9344930 SYORUITIN-LG-0.1380-32UNJC-GPIP3B

6,666円

( 7,333円 )
1個 あり

16日目

9344931 SYORUITIN-LG-0.1380-32UNJC-GPWP3B

6,666円

( 7,333円 )
1個 あり

16日目

9344942 SYORUITIN-LG-0.1640-32UNJC-GP3B

6,666円

( 7,333円 )
1個 あり

16日目

9344940 SYORUITIN-LG-0.1640-32UNJC-GPIP3B

6,666円

( 7,333円 )
1個 あり

16日目

9344941 SYORUITIN-LG-0.1640-32UNJC-GPWP3B

6,666円

( 7,333円 )
1個 あり

16日目

9344952 SYORUITIN-LG-0.1900-32UNJF-GP3B

栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました